Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Čierna Polyetylén LD Štvorcové

Táto viacúčelová štvorcová zátka do profilov a rúrok tesne zapadá do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňuje kontaminácii a zaisťuje bezpečnosť aplikácie. Čierna, vyrobená z LDPE. Jednoducho a rýchlo sa nasadzuje rukou alebo gumeným kladivom.
Nový kód produktu:

20594459

Starý kód produktu:

20594459

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,2588 €
500 - 2499 0,1849 €
2500 + 0,1664 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

12,94 €

50 x 0,2588 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 50.0 mm
H 14.5 mm
h 5.0 mm
Kompatibilná hrúbka steny 3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
Materiál Polyetylén LD
Farba Čierna
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás