Menu Hľadať

Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Čierna Polyetylén LD

Táto viacúčelová štvorcová zátka do profilov a rúrok tesne zapadá do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňuje kontaminácii a zaisťuje bezpečnosť aplikácie. Čierna, vyrobená z LDPE. Jednoducho a rýchlo sa nasadzuje rukou alebo gumeným kladivom.
Nový kód produktu:

20594572

Starý kód produktu:

20594572

290 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 1,7351 €
100 - 499 1,2394 €
500 + 1,1154 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

17,35 €

10 x 1,7351 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 100.0 mm
H 24.0 mm
h 7.0 mm
Kompatibilná hrúbka steny 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
Materiál Polyetylén LD
Farba Čierna
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás