Štvorcové závitové rúrky chránia pred ostrými hranami a poskytujú estetický vzhľad. Je vybavený zasúvacou konštrukciou, ktorá umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok a šetrí čas tým, že odpadá potreba vŕtania.Používajú sa na ochranu pred ostrými hranami rúrok a poskytujú estetickú povrchovú úpravu.Navrhnuté tak, aby bolo možné pridať výškovo nastaviteľné nožičky, kolieska či klzáky.Nástrčná rúrková vložka je vybavená závitom, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok. Materiál: Oceľ, Tlakovo liata zliatina hliníka, PA, Polyamid, PA6, Polyetylén HD, HIPS, Polyetylén HD s kovovou vložkou Farba: Pochrómované, Prírodná, Čierna, Šedá, Skupina SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Gauge | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | AxA | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4796 € - 0,7756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 1,2129 € - 2,1285 € | 50 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 1,1998 € - 2,1139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 0,7012 € - 1,1036 € | 92 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 0,4796 € - 0,7756 € | 1400 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7012 € - 1,1036 € | 296 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 0,4956 € - 0,8062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 0,5671 € - 0,9213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 0,5671 € - 0,9213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
||
| 10,2636 € - 30,9221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,2636 € - 30,9221 € | 5 Na sklade |
2.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,1702 € - 27,7687 € | 40 Na sklade |
1.5 mm
|
M16
|
Čierna
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,3496 € - 47,9445 € | 27 Na sklade |
2.0 mm
|
M20
|
Čierna
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,3695 € - 46,475 € | 43 Na sklade |
1.5 mm
|
M16
|
Čierna
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19,7109 € - 47,4547 € | 67 Na sklade |
2.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5933 € - 1,0409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
PA
|
|
||
| 8,7037 € - 30,9221 € | 11 Na sklade |
1.5 mm
|
M20
|
Čierna
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,2577 € - 27,7687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 mm
|
M10
|
Čierna
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,2636 € - 30,9221 € | 19 Na sklade |
1.5 mm
|
M12
|
Čierna
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0146 € - 1,7818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Čierna
|
HIPS
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku