Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pochrómované

Nový kód produktu:

20058074

Starý kód produktu:

064362201137E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 6,7586 €
50 + 4,8276 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

6,76 €

1 x 6,7586 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 8301300000
Farba Natural
Dokončiť Pochrómované
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Smer montáže Univerzálne
Rozpätie zachytenia 28.0 mm
Dĺžka zachytenia 28.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 20.0 mm
Výška puzdra 30.0 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás