Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pochrómované

Nový kód produktu:

20058173

Starý kód produktu:

064362301131E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 7,1097 €
50 + 5,0784 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

7,11 €

1 x 7,1097 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 7907000090
Farba Natural
Dokončiť Pochrómované
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Smer montáže Univerzálne
Rozpätie zachytenia 43.0 mm
Dĺžka zachytenia 43.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 30.0 mm
Výška puzdra 40.0 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás