Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Čierno práškované

Nový kód produktu:

20058227

Starý kód produktu:

064362401230E

23 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 8,1609 €
50 + 5,8292 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,16 €

1 x 8,1609 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 8301409000
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Smer montáže Univerzálne
Rozpätie zachytenia 50.0 mm
Dĺžka zachytenia 50.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 40.0 mm
Výška puzdra 50.0 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás