Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Čierno práškované

Nový kód produktu:

20120825

Starý kód produktu:

064362501270E

37 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 5,771 €
50 + 4,1221 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

5,77 €

1 x 5,771 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 8301409000
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Zliatina zinku
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť v tvare gombíka
Smer montáže Univerzálne
Rozpätie zachytenia 58.0 mm
Dĺžka zachytenia 60.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 50.0 mm
Výška puzdra 60.0 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás