Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 5,0 mm dvojzubý kľúč 18.5 mm PA

Nový kód produktu:

20077013

Starý kód produktu:

56020201590E

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 2,1963 €
50 + 1,5688 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,20 €

1 x 2,1963 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Typ kľúča 5,0 mm dvojzubý kľúč
Smer montáže Univerzálne
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Rozpätie zachytenia 18.5 mm
Materiál západky PA
Materiál jazýčka Polyamid
Commodity Code 8301300000
Typ/prevedenie západky Cam Latch
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás