20077112
56020202834E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 2,265 € |
50 + | 1,6178 € |
Typ/prevedenie rukoväte | Ovládač ovládaný rukoväťou |
---|---|
Typ kľúča | 8,0 mm štvorcový kľúč |
Smer montáže | Univerzálne |
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Rozpätie zachytenia | 24.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.965 in |
Materiál západky | PA |
Materiál jazýčka | Oceľ |
Dokončiť | Pozinkovaný |
Commodity Code | 8301300000 |
Typ/prevedenie západky | Cam Latch |
Farba | Čierna |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.