Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm štvorcový kľúč 22.5 mm PA

Nový kód produktu:

20077105

Starý kód produktu:

56020202892E

48 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 2,1963 €
50 + 1,5688 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,20 €

1 x 2,1963 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Typ kľúča 8,0 mm štvorcový kľúč
Smer montáže Univerzálne
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Rozpätie zachytenia 22.5 mm
Materiál západky PA
Materiál jazýčka Polyamid
Commodity Code 8301300000
Typ/prevedenie západky Cam Latch
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás