Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 18.5 mm PA

Nový kód produktu:

20077167

Starý kód produktu:

56020203830E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,9618 €
50 + 1,4013 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

1,96 €

1 x 1,9618 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Typ kľúča 8,0 mm trojuholníkový kľúč
Smer montáže Univerzálne
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Rozpätie zachytenia 18.5 mm
Materiál západky PA
Materiál jazýčka Oceľ
Dokončiť Pozinkovaný
Commodity Code 8301300000
Typ/prevedenie západky Cam Latch
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás