Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 24.5 mm Oceľ

Tento štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zaistenie a uzamknutie dverí a panelov pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu na zadnej strane. Dodáva sa s gumeným tesnením pre dobré priliehanie. Jednoduchá a rýchla inštalácia pre časté používanie.
Nový kód produktu:

20056971

Starý kód produktu:

0621134E

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 4,2853 €
50 + 3,0609 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

4,29 €

1 x 4,2853 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 40.0 mm
Výška hlavy 20.0 mm
Výška puzdra 18.5 mm
Výška gombíka 40.0 mm
Rozpätie zachytenia 24.5 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Materiál tesnenia Guma
Materiál tela Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Oceľ
Dokončiť Pochrómované
Farba Pochrómované
Typ kľúča Bez kľúča
Commodity Code 8301300000
Typ/prevedenie západky Cam Latch
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Tvar rukoväte Krídlo
Typ pohybu Left Hand;Right Hand

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás