20056988
0621234E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 4,2853 € |
50 + | 3,0609 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka jazýčka | 40.0 mm |
---|---|
Dĺžka jazýčka | 1.575 in |
Výška hlavy | 20.0 mm |
Výška hlavy | 0.787 in |
Výška puzdra | 18.5 mm |
Výška puzdra | 0.728 in |
Výška gombíka | 40.0 mm |
Výška gombíka | 1.575 in |
Rozpätie zachytenia | 24.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.965 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Materiál tesnenia | Guma |
Materiál tela | Tlakovo liaty zinok |
Materiál jazýčka | Oceľ |
Dokončiť | Práškované |
Farba | Čierna |
Typ kľúča | Bez kľúča |
Commodity Code | 8301300000 |
Typ/prevedenie západky | Cam Latch |
Typ/prevedenie rukoväte | Krídlové uchopenie, rukoväť |
Tvar rukoväte | Krídlo |
Typ pohybu | Left Hand;Right Hand |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.