Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 18.0 mm Polyamid

Západky s jazýčkom s krídlovým úchopom uzamykajú a zabezpečujú prístup k panelom a dverám pomocou štvrťotáčkového otočného jazýčka (západky). Jazýček sa zaisťuje zasunutím do rámu alebo zarážky na zadnej strane. Vhodné pre ľavé aj pravé dvere.
Nový kód produktu:

20088637

Starý kód produktu:

065200030E

37 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 7,4376 €
50 + 4,1151 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,44 €

1 x 7,4376 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Výška puzdra 18.5 mm
Rozpätie zachytenia 18.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Farba Čierna
Typ kľúča Bez kľúča
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie západky Cam Latch
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás