Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchytom

Na sklade

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Skupina SR: SR5522

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Dĺžka jazýčka Dokončiť Materiál tela Kúpiť
3,0609 € - 4,2853 € Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
40.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
2,8101 € - 3,9341 € 48 Na sklade
28.5 mm
45.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
2,3622 € - 5,6224 € 14 Na sklade
26.5 mm
45.0 mm
Pochrómované
3,6953 € - 8,3163 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
45.0 mm
3,1653 € - 4,4314 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Pochrómované
3,1653 € - 4,4314 € 6 Na sklade
8.5 mm
Pochrómované
Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
45.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
4,8662 € - 7,4376 € Požiadajte o dodací termin tu
24.5 mm
45.0 mm
2,9731 € - 4,1623 € 40 Na sklade
14.5 mm
30.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
1,7063 € - 2,3888 € Požiadajte o dodací termin tu
22.5 mm
40.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Polyamid
1,7062 € - 2,3886 € 50 Na sklade
24.5 mm
40.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Polyamid
4,5605 € - 8,3163 € 54 Na sklade
18.0 mm
45.0 mm
3,0609 € - 4,2853 € 36 Na sklade
26.5 mm
45.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
3,4576 € - 4,8406 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
45.0 mm
Pochrómované
Tlakovo liaty zinok
3,5185 € - 4,9259 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
45.0 mm
Pochrómované
Tlakovo liaty zinok
2,2869 € - 3,2017 € 56 Na sklade
26.5 mm
45.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
2,9731 € - 4,1623 € 18 Na sklade
8.5 mm
45.0 mm
Pochrómované
Tlakovo liaty zinok
3,1653 € - 4,4314 € 1 Na sklade
24.5 mm
Pochrómované
3,0609 € - 4,2853 € 40 Na sklade
14.5 mm
45.0 mm
Pochrómované
Tlakovo liaty zinok
3,061 € - 4,2854 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
45.0 mm
Pochrómované
Tlakovo liaty zinok
  • z/zo 4
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 18.5 mm Oceľ

20056964

Cenové rozpätie
4,2853 € - 3,0609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    40.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 28.5 mm Oceľ

20073596

Cenové rozpätie
3,9341 € - 2,8101 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 26.5 mm Oceľ

20063993

Cenové rozpätie
5,6224 € - 2,3622 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 24.0 mm Zamak

20120900

Cenové rozpätie
8,3163 € - 3,6953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 14.5 mm Tlakovo liaty zinok

20123970

Cenové rozpätie
4,4314 € - 3,1653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 8.5 mm Tlakovo liaty zinok

20124014

Cenové rozpätie
4,4314 € - 3,1653 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 18.5 mm Oceľ

20125752


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 24.0 mm Polyamid

20051655

Cenové rozpätie
7,4376 € - 4,8662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 14.5 mm Oceľ

20073510

Cenové rozpätie
4,1623 € - 2,9731 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 22.5 mm Polyamid

20051211

Cenové rozpätie
2,3888 € - 1,7063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    40.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    22.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 24.5 mm Polyamid

20051228

Cenové rozpätie
2,3886 € - 1,7062 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    40.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 18.0 mm Zamak

20120832

Cenové rozpätie
8,3163 € - 4,5605 €

Úroveň zásob
54 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 26.5 mm Oceľ

20120238

Cenové rozpätie
4,2853 € - 3,0609 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 28.5 mm Oceľ

20125738

Cenové rozpätie
4,8406 € - 3,4576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 14.5 mm Oceľ

20125721

Cenové rozpätie
4,9259 € - 3,5185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 26.5 mm Oceľ

20125776

Cenové rozpätie
3,2017 € - 2,2869 €

Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 8.5 mm Oceľ

20125745

Cenové rozpätie
4,1623 € - 2,9731 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 24.5 mm Tlakovo liaty zinok

20123932

Cenové rozpätie
4,4314 € - 3,1653 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 14.5 mm Oceľ

20120207

Cenové rozpätie
4,2853 € - 3,0609 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 28.5 mm Oceľ

20120214

Cenové rozpätie
4,2854 € - 3,061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm