Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchytom

Na sklade

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Skupina SR: SR5522

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Dĺžka jazýčka Dokončiť Materiál tela Kúpiť
3,1653 € - 4,4314 € 29 Na sklade
24.5 mm
Pochrómované
3,0609 € - 4,2853 € 40 Na sklade
14.5 mm
45.0 mm
Pochrómované
Tlakovo liaty zinok
3,1653 € - 4,4314 € 82 Na sklade
18.5 mm
Pochrómované
4,8662 € - 7,4376 € Požiadajte o dodací termin tu
24.5 mm
45.0 mm
3,6953 € - 8,3163 € 5 Na sklade
24.5 mm
45.0 mm
3,6953 € - 8,3163 € 16 Na sklade
26.5 mm
45.0 mm
3,6953 € - 8,3163 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5 mm
45.0 mm
2,3621 € - 6,25 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
45.0 mm
Pochrómované
4,6775 € - 8,3163 € 51 Na sklade
14.5 mm
45.0 mm
3,061 € - 4,2854 € 8 Na sklade
8.5 mm
40.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
3,7017 € - 8,3163 € 20 Na sklade
28.5 mm
45.0 mm
2,2472 € - 3,7483 € 40 Na sklade
18.5 mm
45.0 mm
Pochrómované
3,0609 € - 4,2853 € Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
40.0 mm
Pochrómované
Tlakovo liaty zinok
3,1375 € - 4,3925 € 2 Na sklade
28.5 mm
Pochrómované
2,9731 € - 4,1623 € 50 Na sklade
24.5 mm
30.0 mm
Pochrómované
Tlakovo liaty zinok
3,3049 € - 7,4376 € 92 Na sklade
14.5 mm
45.0 mm
2,74 € - 4,2196 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
45.0 mm
Pochrómované
3,0609 € - 4,2853 € 40 Na sklade
24.5 mm
40.0 mm
Pochrómované
Tlakovo liaty zinok
2,9731 € - 4,1623 € 11 Na sklade
18.5 mm
30.0 mm
Pochrómované
Tlakovo liaty zinok
1,7062 € - 2,3886 € Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
40.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Polyamid
  • z/zo 4
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 24.5 mm Tlakovo liaty zinok

20123949

Cenové rozpätie
4,4314 € - 3,1653 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 14.5 mm Oceľ

20120207

Cenové rozpätie
4,2853 € - 3,0609 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 18.5 mm Tlakovo liaty zinok

20123925

Cenové rozpätie
4,4314 € - 3,1653 €

Úroveň zásob
82 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 24.0 mm Polyamid

20051655

Cenové rozpätie
7,4376 € - 4,8662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 24.0 mm Zamak

20059446

Cenové rozpätie
8,3163 € - 3,6953 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 26.0 mm Zamak

20059477

Cenové rozpätie
8,3163 € - 3,6953 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 8.0 mm Zamak

20059514

Cenové rozpätie
8,3163 € - 3,6953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 14.5 mm Oceľ

20063962

Cenové rozpätie
6,25 € - 2,3621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 14.0 mm Zamak

20059408

Cenové rozpätie
8,3163 € - 4,6775 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 8.5 mm Oceľ

20057046

Cenové rozpätie
4,2854 € - 3,061 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    40.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 28.0 mm Zamak

20059491

Cenové rozpätie
8,3163 € - 3,7017 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 18.5 mm Oceľ

20063979

Cenové rozpätie
3,7483 € - 2,2472 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 18.5 mm Oceľ

20056957

Cenové rozpätie
4,2853 € - 3,0609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    40.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 28.5 mm Tlakovo liaty zinok

20067281

Cenové rozpätie
4,3925 € - 3,1375 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 24.5 mm Oceľ

20073541

Cenové rozpätie
4,1623 € - 2,9731 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 14.0 mm Polyamid

20051631

Cenové rozpätie
7,4376 € - 3,3049 €

Úroveň zásob
92 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 28.5 mm Oceľ

20064006

Cenové rozpätie
4,2196 € - 2,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 24.5 mm Oceľ

20056971

Cenové rozpätie
4,2853 € - 3,0609 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    40.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 18.5 mm Oceľ

20073527

Cenové rozpätie
4,1623 € - 2,9731 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 18.5 mm Polyamid

20051198

Cenové rozpätie
2,3886 € - 1,7062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    40.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm