Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchytom

Na sklade

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Skupina SR: SR5522

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Dĺžka jazýčka Dokončiť Materiál tela Kúpiť
2,3269 € - 3,2577 € 100 Na sklade
14.5 mm
45.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
7,544 € - 14,9346 € 25 Na sklade
13.5 mm
40.0 mm
4,6775 € - 8,3163 € 51 Na sklade
14.5 mm
45.0 mm
7,544 € - 14,9346 € 20 Na sklade
13.5 mm
40.0 mm
7,544 € - 14,9346 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
40.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
45.0 mm
39,1981 € - 54,8773 € Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
53,8008 € - 75,3212 € Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
39,1981 € - 54,8773 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
39,1981 € - 54,8773 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
53,8008 € - 75,3212 € Požiadajte o dodací termin tu
24.5 mm
39,1981 € - 54,8773 € Požiadajte o dodací termin tu
24.5 mm
53,8008 € - 75,3212 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
53,8008 € - 75,3212 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
  • z/zo 4
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 14.5 mm Oceľ

20120245

Cenové rozpätie
3,2577 € - 2,3269 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Výška gombíka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 13.5 mm PA

10281239

Cenové rozpätie
14,9346 € - 7,544 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    13.5 mm
  • Materiál jazýčka
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Typ kľúča
    Kľúč s otočnou západkou
Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 14.0 mm Zamak

20059408

Cenové rozpätie
8,3163 € - 4,6775 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 13.5 mm PA

10281253

Cenové rozpätie
14,9346 € - 7,544 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    13.5 mm
  • Materiál jazýčka
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Typ kľúča
    Kľúč s otočnou zalomenou západkou
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 18.0 mm PA

10281246

Cenové rozpätie
14,9346 € - 7,544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.0 mm
  • Materiál jazýčka
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Typ kľúča
    Kľúč s otočnou západkou
Štvrťotáčkové západky 45.0 mm 26.0 mm Polyamid

10447079


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 18.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10095300

Cenové rozpätie
54,8773 € - 39,1981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
IP 65 18.5 mm

10095317

Cenové rozpätie
75,3212 € - 53,8008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 26.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10095348

Cenové rozpätie
54,8773 € - 39,1981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
IP 65 26.5 mm

10095355

Cenové rozpätie
54,8773 € - 39,1981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 24.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10095324

Cenové rozpätie
75,3212 € - 53,8008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
IP 65 24.5 mm

10095331

Cenové rozpätie
54,8773 € - 39,1981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 28.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10095362

Cenové rozpätie
75,3212 € - 53,8008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
IP 65 28.5 mm

10095379

Cenové rozpätie
75,3212 € - 53,8008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča