20055585
060111334E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 3,7502 € |
50 + | 2,4835 € |
Smer montáže | Univerzálne |
---|---|
Typ/prevedenie rukoväte | Ovládač ovládaný rukoväťou |
Materiál | Tlakovo liaty zinok |
Dokončiť | Pochrómované |
Rozpätie zachytenia | 24.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.965 in |
Obsahuje | No Includes |
Tvar montážneho otvoru | 22,2 x 20,2 mm |
Typ/prevedenie západky | Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou |
Typ kľúča | 8,0 mm dvojzubý kľúč |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.