Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 28.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč Pochrómované

Nový kód produktu:

20119805

Starý kód produktu:

060111547E

155 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,7502 €
50 + 2,4833 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,75 €

1 x 3,7502 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Rozpätie zachytenia 28.5 mm
Obsahuje Key Sold Separately
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Quarter Turn with Spring
Typ kľúča 5,0 mm dvojzubý kľúč
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás