Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 8.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč Pochrómované

Nový kód produktu:

20055769

Starý kód produktu:

060111560E

47 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,7502 €
50 + 2,4833 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,75 €

1 x 3,7502 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál tela Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Dĺžka zachytenia 8.5 mm
Rozpätie zachytenia 8.5 mm
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ kľúča 5,0 mm dvojzubý kľúč
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás