Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 26.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Pochrómované

Nový kód produktu:

20055905

Starý kód produktu:

060112836E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,7502 €
50 + 2,4835 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,75 €

1 x 3,7502 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Rozpätie zachytenia 26.5 mm
Obsahuje No Includes
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Typ kľúča 8,0 mm štvorcový kľúč
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás