Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 14.5 mm Trojuholníkový kľúč Prírodná

Nový kód produktu:

20119850

Starý kód produktu:

060113738E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,7502 €
50 + 2,5988 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,75 €

1 x 3,7502 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál Zliatina zinku
Dokončiť Pochrómované
Rozpätie zachytenia 14.5 mm
Obsahuje No Includes
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ kľúča Trojuholníkový kľúč
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás