Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 18.5 mm Kľúč s drážkou Prírodná

Nový kód produktu:

20056100

Starý kód produktu:

060114230E

43 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,7502 €
50 + 2,4613 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,75 €

1 x 3,7502 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Rozpätie zachytenia 18.5 mm
Obsahuje No Includes
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ kľúča Kľúč s drážkou
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás