Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 24.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč Čierna

Plastový štvrťotáčkový zámok s kovovou poistnou maticou tesní podľa normy IP65. Ľahká alternatíva k štvrťotáčkovým západkám zo zliatiny zinku podľa IP65 s pružinou.
Nový kód produktu:

20050740

Starý kód produktu:

060201591E

173 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 2,8244 €
50 + 1,8667 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,82 €

1 x 2,8244 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál puzdra PA
Materiál západky PA
Materiál jazýčka PA
Materiál PA
Dĺžka zachytenia 24.5 mm
Rozpätie zachytenia 24.5 mm
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Quarter-Turn Spring Loaded
Typ kľúča 5,0 mm dvojzubý kľúč
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás