Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 24.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Čierna

Nový kód produktu:

20050566

Starý kód produktu:

060202834E

46 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 2,8244 €
50 + 1,8207 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,82 €

1 x 2,8244 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál PA
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Rozpätie zachytenia 24.5 mm
Obsahuje No Includes
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ kľúča 8,0 mm štvorcový kľúč
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás