Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 24.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Strieborná farba

Nový kód produktu:

20050146

Starý kód produktu:

060402834E

11 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 25,2787 €
50 + 14,1069 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

25,28 €

1 x 25,2787 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Materiál puzdra Nehrdzavejúca oceľ
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál jazýčka Nehrdzavejúca oceľ
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Rozpätie zachytenia 24.5 mm
Obsahuje No Includes
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Quarter-Turn Spring Loaded
Typ kľúča 8,0 mm štvorcový kľúč
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás