Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 26.5 mm Kľúč s koľajničkovou drážkou Strieborná farba

Quarter Turn Lock with spring is ideal for outdoor cabinets and enclosures. Seals to IP65 standard.
Nový kód produktu:

20050238

Starý kód produktu:

060408836E

83 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 25,2787 €
50 + 16,9285 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

25,28 €

1 x 25,2787 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Materiál puzdra Nehrdzavejúca oceľ
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál jazýčka Nehrdzavejúca oceľ
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Rozpätie zachytenia 26.5 mm
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Quarter-Turn Spring Loaded
Typ kľúča Kľúč s koľajničkovou drážkou
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás