Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 6,0 mm štvorcový kľúč 13.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

20051846

Starý kód produktu:

066402610E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 23,8927 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

2 389,27 €

100 x 23,8927 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Pre pravákov a ľavákov
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Rozpätie zachytenia 13.5 mm
Obsahuje No Includes
Tvar montážneho otvoru 16,2 x 14,2 mm
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ kľúča 6,0 mm štvorcový kľúč
Špeciálne funkcie Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás