Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 7,0 mm trojuholníkový kľúč 7.5 mm

Nový kód produktu:

20051891

Starý kód produktu:

066403722E

220 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 23,8927 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

2 389,27 €

100 x 23,8927 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Pre pravákov a ľavákov
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Rozpätie zachytenia 7.5 mm
Obsahuje No Includes
Tvar montážneho otvoru 16,2 x 14,2 mm
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ kľúča 7,0 mm trojuholníkový kľúč
Špeciálne funkcie Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás