Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 30.0 mm Tlakovo liaty zinok

Nový kód produktu:

20072537

Starý kód produktu:

350113752E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,0155 €
100 - 499 2,8682 €
500 + 2,5814 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

4,02 €

1 x 4,0155 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Pre pravákov a ľavákov
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Rozpätie zachytenia 30.0 mm
Obsahuje No Includes
Tvar montážneho otvoru 19,0 x 16,5 mm
Typ/prevedenie západky Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Typ kľúča 7,0 mm trojuholníkový kľúč
Špeciálne funkcie Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás