20125509
350122751E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 4,334 € |
100 - 499 | 3,0957 € |
500 + | 2,51 € |
Smer montáže | Pre pravákov a ľavákov |
---|---|
Typ/prevedenie rukoväte | Ovládač ovládaný rukoväťou |
Materiál | Zliatina zinku |
Dokončiť | Čierno práškované |
Rozpätie zachytenia | 27.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 1.063 in |
Obsahuje | No Includes |
Tvar montážneho otvoru | 19,0 x 16,5 mm |
Typ/prevedenie západky | Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou |
Typ kľúča | 7,0 mm štvorcový kľúč |
Špeciálne funkcie | Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.