Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 30.0 mm Tlakovo liaty zinok

Nový kód produktu:

20072605

Starý kód produktu:

350124252E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,334 €
100 - 499 3,0957 €
500 + 2,51 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

4,33 €

1 x 4,334 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Pre pravákov a ľavákov
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Čierno práškované
Rozpätie zachytenia 30.0 mm
Obsahuje No Includes
Tvar montážneho otvoru 19,0 x 16,5 mm
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ kľúča Kľúč s drážkou
Špeciálne funkcie No key uses a screwdriver
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás