Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 26.5 mm Tlakovo liaty zinok

Nový kód produktu:

20073084

Starý kód produktu:

360112836

49 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 3,255 €
50 - 249 2,325 €
250 + 2,0925 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

16,28 €

5 x 3,255 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Rozpätie zachytenia 26.5 mm
Obsahuje Key Sold Separately
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Typ kľúča 8,0 mm štvorcový kľúč
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás