Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 24.5 mm Tlakovo liaty zinok

Nový kód produktu:

20072940

Starý kód produktu:

360113734

174 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 4,861 €
50 + 3,4721 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

24,31 €

5 x 4,861 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Rozpätie zachytenia 24.5 mm
Obsahuje Key Sold Separately
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ kľúča 7,0 mm trojuholníkový kľúč
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás