Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 26.5 mm Zliatina zinku

Nový kód produktu:

20077891

Starý kód produktu:

660120121536E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 2,7764 €
50 - 249 1,9831 €
250 + 1,7848 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,78 €

1 x 2,7764 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Materiál Zliatina zinku
Dokončiť S plastovým povlakom
Rozpätie zachytenia 26.5 mm
Obsahuje No Includes
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Typ kľúča 5,0 mm dvojzubý kľúč
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás