Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 24.5 mm Zliatina zinku

Nový kód produktu:

20078133

Starý kód produktu:

660120123834E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 2,9674 €
50 - 249 2,1196 €
250 + 2,0246 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,97 €

1 x 2,9674 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Materiál Zliatina zinku
Dokončiť S plastovým povlakom
Rozpätie zachytenia 24.5 mm
Obsahuje No Includes
Tvar montážneho otvoru 22,2 x 20,2 mm
Typ/prevedenie západky Západka štvrťotáčkového zámku s pružinou
Typ kľúča 8,0 mm trojuholníkový kľúč
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás