Menu Hľadať

Uzamykateľná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 13.5 mm Zinok

Nový kód produktu:

20121068

Starý kód produktu:

066123710E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,7309 €
100 + 1,9506 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,73 €

1 x 2,7309 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Zliatina zinku
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Prevedenie Triangular Key
Typ kľúča 7,0 mm trojuholníkový kľúč
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Rozpätie zachytenia 13.5 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás