Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky pružinové mini

Na sklade

Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy

Skupina SR: SR5528

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dokončiť Typ kľúča Rozpätie zachytenia Kúpiť
1,9048 € - 2,6668 € 81 Na sklade
Čierno práškované
6,0 mm štvorcový kľúč
20.5 mm
1,9506 € - 2,7309 € 1 Na sklade
Čierno práškované
Kľúč s drážkou
19.5 mm
  • z/zo 3
Štvrťotáčkové západky 6,0 mm štvorcový kľúč 20.5 mm Zliatina zinku

20080693

Cenové rozpätie
2,6668 € - 1,9048 €

Úroveň zásob
81 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
Štvrťotáčkové západky Kľúč s drážkou 19.5 mm

20080761

Cenové rozpätie
2,7309 € - 1,9506 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál jazýčka
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou