Menu Hľadať

Uzamykateľná západka Eurokľúč 24.5 mm Čierna

Lock Nut Style Cam Latch is designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Finger grips allow to pull door open. This cam lock has a euro key, and it comes in black finish. It is IP65 rated.
Nový kód produktu:

20123840

Starý kód produktu:

261200591E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 3,1802 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

159,01 €

50 x 3,1802 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Uzamykacia rukovät
Rozpätie zachytenia 24.5 mm
Dĺžka montážneho otvoru 26.0 mm
Šírka montážneho otvoru 20.0 mm
Typ kľúča Eurokľúč
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás