Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka montážneho otvoru | Dĺžka montážneho otvoru | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9071 € - 2,9071 € | 37 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Eurokľúč
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
5,9403 € - 5,9403 € | 50 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,9403 € - 5,9403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,9403 € - 5,9403 € | 51 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
2,9071 € - 2,9071 € | 1 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Eurokľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
3,2804 € - 3,2804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Eurokľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
3,1802 € - 3,1802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Eurokľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
4,7549 € - 4,7549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Eurokľúč
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.