20058104
064362201230E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 7,014 € |
50 + | 4,8275 € |
Commodity Code | 7907000090 |
---|---|
Farba | Čierna |
Dokončiť | Čierno práškované |
Materiál jazýčka | Oceľ |
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Typ/prevedenie západky | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Typ/prevedenie rukoväte | Krídlové uchopenie, rukoväť |
Smer montáže | Univerzálne |
Rozpätie zachytenia | 30.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 1.181 in |
Dĺžka zachytenia | 45.0 mm |
Dĺžka zachytenia | 1.772 in |
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | 20.0 mm |
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | 0.787 in |
Výška puzdra | 30.0 mm |
Výška puzdra | 1.181 in |
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.