Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka montážneho otvoru | Dokončiť | Dĺžka montážneho otvoru | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4858 € - 4,8802 € | 90 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
Čierno práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
4,0025 € - 5,6036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Čierno práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,5313 € - 0,5313 € | 995 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
0,5313 € - 0,5313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
0,5313 € - 0,5313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
4,5547 € - 6,6962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
3,9044 € - 6,6961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
3,9044 € - 6,6961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,3838 € - 14,4564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
3,9044 € - 6,6961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
3,9044 € - 6,6961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
3,9044 € - 6,6961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
7,4623 € - 13,4348 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
3,9044 € - 6,6961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
7,4623 € - 13,4348 € | 20 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
7,4624 € - 13,4348 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.