Menu Hľadať

Suchý zips kusový - disky párové

Na sklade

These Hook and loop Pieces with Mated Coins are made from a strip of mated coin pieces with a high initial tack and strong adherence. The attached and removed coins are readily attached and detached, allowing repeated usage and repositioning.

Its adhesive makes installation easy. It withstands application temperatures ranging from 18C to 38C to service temperatures ranging from -20C to 65C. They are a quick and easy way to attach objects together, such as attaching cloth, mounting signage, or organising stuff.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Farba Kúpiť
54,1757 € - 54,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
Biela
54,1757 € - 54,1757 € 2 Na sklade
22.2 mm
Biela
Suchý zips - výsek 22.2 mm 22.2 mm PA Biela

10384961

Cenové rozpätie
54,1757 € - 54,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkový priemer
    22.2 mm
  • Dĺžka
    22.2 mm
  • Tvar
    Slučka
  • Materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Guma
Suchý zips - výsek 22.2 mm 22.2 mm PA Biela

10384916

Cenové rozpätie
54,1757 € - 54,1757 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celkový priemer
    22.2 mm
  • Dĺžka
    22.2 mm
  • Tvar
    Háčik
  • Materiál
    Polyamid
  • Typ lepidla
    Guma