Menu Hľadať

Suchý zips kusový - výseky párové

Na sklade

These Hook and Loop- - Mated Sets are versatile and practical fastening solutions that may be utilised in various applications. These mated sets have hook and loop sides that are meant to be securely fastened together. The hook side has small hooks that interlock with the loops on the loop side to form a strong and dependable binding.

The matched pairs are pre-cut and ready to use, so no cutting or measuring is required. The interlocking hooks and loops provide a strong connection that offers a solid grasp while allowing for simple removal when needed.

Its adhesive allows for simple application. It can endure application temperatures of 18C to 38C and service temperatures of -20C to 65C. Used in various applications, including sample books, POP displays, exhibitions, enclosures, packaging, and binders.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Celková šírka Dĺžka Kúpiť
764,1037 € - 764,1037 € 3 Na sklade
Biela
25.4 mm
25.4 mm
Suchý zips - výsek 25.4 mm PA Biela

10311509

Cenové rozpätie
764,1037 € - 764,1037 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Guma
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyamid
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Tvar
    Sada