Menu Hľadať

Súprava čeľustí zveráku 6.4 19.0 12.7 Oceľ

Táto súprava čeľustí zveráku Talongrip je jednoduchým skrutkovacím riešením pre náročné strojové obrábanie. Vhodné pre malé veľkosti, náročné aplikácie alebo vytváranie prototypov, kde by výroba upínacieho prvku bola príliš nákladná. Používajú sa v náročných aplikáciách, vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20267520

Starý kód produktu:

20267520

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Jaw stop small
Hmotnosť g 6.0
d1 M5
h1 6.4
h2 5.0
l1 19.0
w1 12.7
Materiál Oceľ
Na použitie s Talongrip Clamps

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás