Menu Hľadať

Súprava čeľustí zveráku 47.75 150 25.4 Oceľ

Táto súprava čeľustí zveráku pre svorky Versagrip má prepichovacie zúbky na zapichnutie do obrobku na obmedzenie bočného alebo horizontálneho pohybu. Ide o riešenie priameho svorníkového uchytenia, ktoré umožňuje strojové obrábanie počas upínania. Dokáže uchopiť komponenty rezané plameňom aj negatívneho ťahu. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20267568

Starý kód produktu:

20267568

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre veľkosť zveráku 4"/6"
Typ Sada čeľustí zveráka
Zveráková čeľusť 2 Off
Hmotnosť g 2460
d1 98.55
h1 47.75
h2 23.87
h3 17.47
l1 150
w1 25.4
Materiál Oceľ
Na použitie s Versagrip Clamps

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás