Súprava na spájanie O-krúžkov je určená na zníženie potreby veľkého množstva O-krúžkov. Skladá sa z meracej pásky, rezacieho bloku, fľaštičky s lepidlom, výsuvného noža a kábla so správnou šírkou a dĺžkou. Zabraňuje úniku kvapalín a plynov.Obsahujú meracie pásmo, rezaciu podložku, fľaštičku s lepidlom, vysúvací nôž a šnúru.Sú vhodné na utesnenie akéhokoľvek zariadenia podľa potreby a na zabránenie úniku kvapalín.Využívajú sa v rôznych hydraulických systémoch, pneumatických systémoch, kvapalinových energetických systémoch, automobilovom priemysle, výrobe ropy a zemného plynu. Materiál: NBR Farba: Čierna Skupina SR: SR6153, SRV0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Typ | L | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8489 € - 3,8489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
| 5,1108 € - 5,1108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 3,8489 € - 3,8489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 4,1114 € - 4,1114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 6,3855 € - 6,3855 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 86,6285 € - 86,6285 € | 1 Na sklade |
|
Cord Splicing Kit
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 3,8489 € - 3,8489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.50 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
| 3,8489 € - 3,8489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.139 in
3.53 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 4,9715 € - 4,9715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.00 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 4,1114 € - 4,1114 € | 26 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku