Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.
Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.
Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Materiál | Typ/prevedenie závesu | Celková šírka | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,1057 € - 8,1057 € | Vo výrobe |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oceľ
|
Bez otvorov
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
9,4644 € - 9,4644 € | 1 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oceľ
|
S otvormi
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
11,1974 € - 11,1974 € | 1 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oceľ
|
S otvormi
|
2 in
50.8 mm
|
|||||
109,1086 € - 109,1086 € | 6 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
S otvormi
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
94,7164 € - 94,7164 € | Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
S otvormi
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
9,0221 € - 18,185 € | Vo výrobe |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oceľ
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
10,5559 € - 21,3769 € | 6 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oceľ
|
Bez otvorov
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
28,0564 € - 56,8686 € | Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oceľ
|
Bez otvorov
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
31,668 € - 64,1309 € | Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oceľ
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
25,7974 € - 52,2418 € | Vo výrobe |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
S otvormi
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
43,1723 € - 87,4406 € | 23 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez otvorov
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
105,5462 € - 213,799 € | 194 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
28,7955 € - 28,7955 € | Vo výrobe |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
165,9766 € - 348,551 € | Vo výrobe |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Hliník
|
Undrilled Hinge
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||
17,3315 € - 17,3315 € | 16 Na sklade |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
S otvormi
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
23,2536 € - 23,2536 € | Vo výrobe |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
S otvormi
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
26,0182 € - 26,0182 € | Vo výrobe |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
S otvormi
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
9,277 € - 9,277 € | Vo výrobe |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oceľ
|
Bez otvorov
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
10424902 | 10,6675 € - 10,6675 € | 2 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oceľ
|
Bez otvorov
|
2 in
50.8 mm
|
||||
96,9837 € - 96,9837 € | Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez otvorov
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku