Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Hranová montáž 3.6 mm PA Čierna

Metal Edge Cable Tie Mounting Clips are a permanent fixing for all sheet material applications, also available as clip or with cable tie already installed.
Nový kód produktu:

10126431

Starý kód produktu:

15-0078

138490 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,157 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

78,50 €

500 x 0,157 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Hranová montáž
Dĺžka kábla 159.3 mm
Celková výška 15.0 mm
Celková šírka 3.6 mm
Plný materiál Polyamid
Materiál úchytu Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás