Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Hranová montáž 4.8 mm PA, nehrdzavejúca oceľ Čierna

Tento kovový držiak na viazacie pásky hranový je vyrobený z kombinácie čierneho polyamidu a pružinovej ocele. Spona ponúka trvalé upevnenie káblovej pásky na dokumenty.
Nový kód produktu:

10300510

Starý kód produktu:

550251

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,541 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

54,10 €

100 x 0,541 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Hranová montáž
Špeciálne funkcie Tie Not Included
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 3.6 - 4.8 mm
Celková výška 14.6 mm
Celková šírka 15.1 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, nehrdzavejúca oceľ
Materiál úchytu Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás